Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: branco, par 3
PINO 2: marrom, par 3
PINO 3: verde, par 4
PINO 4: amarelo, par 4
PINO 5: cinza, par 2
PINO 6: rosa, par 2
PINO 7: azul, par 1
PINO 8: vermelho, par 1
PINO 9: preto, par 5
PINO 10: violeta, par 5
PINO 11: cinza/rosa, par 6
PINO 12: vermelho/azul, par 6
PINO 2: marrom, par 3
PINO 3: verde, par 4
PINO 4: amarelo, par 4
PINO 5: cinza, par 2
PINO 6: rosa, par 2
PINO 7: azul, par 1
PINO 8: vermelho, par 1
PINO 9: preto, par 5
PINO 10: violeta, par 5
PINO 11: cinza/rosa, par 6
PINO 12: vermelho/azul, par 6
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BML
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
12
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD