Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
Conexão 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Cabo
TPE Yellow, 3 m, drag chain compatible
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Alternativa recomendada
BCC0JHK
Cabos de conexão
BCC A314-A314-30-304-PX04A5-030
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-304-EX44W8-030 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-030 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.099,62 BRL
Preço de tabela
|
1.115,57 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, Straight, 4-pin | 7/8"-Tomada, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-Conector, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE Yellow, 3 m, drag chain compatible | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 3 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 7.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -20...80 °C | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD