Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: amarelo
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado
Interface
Profinet
Cabo
PUR blindado verde, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG
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
| BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-030 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-050-C028 | |
|
574,29 BRL
Preço de tabela
|
761,00 BRL
Preço de tabela
|
761,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | PUR blindado verde, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | verde |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD