Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR preto, 13 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Características do produto
1.50 m, PUR, 7/8", Fêmea
2.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
3.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
4.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
5.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
6.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
10.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
12.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
13.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
15.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
20.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
25.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
30.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
35.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
40.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-130 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-120 | BCC A324-0000-10-003-PX04A5-120 | |
|
1.957,53 BRL
Preço de tabela
|
1.827,44 BRL
Preço de tabela
|
1.827,44 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, angular, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR preto, 13 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 12 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 12 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD