Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Tomada, reto, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, reto, 4-polos
Cabo
PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Características do produto
0.30 m, PUR, 7/8", Fêmea
0.60 m, PUR, 7/8", Fêmea
1.50 m, PUR, 7/8", Fêmea
2.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
3.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
4.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
5.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
6.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
7.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
10.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
15.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
20.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
25.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
30.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
35.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
40.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
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
| BCC A314-A314-30-304-PX04A5-015 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-015-C119 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-020 | |
|
871,82 BRL
Preço de tabela
|
890,34 BRL
Preço de tabela
|
947,82 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Tomada, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Tomada, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Conector, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Conector, reto, 4-polos |
| Cabo | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD