Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded
indicação da tensão de serviço
LED verde
indicador de funcionamento
sim / não
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M415-3A-660-PW3534-040 | BCC M425-M425-3A-661-PW3534-050 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-040 | |
|
-
Preço de tabela
|
665,34 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Macho, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde / não | - |
| indicador de funcionamento | sim / não | sim / não | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | LED branco | - |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | - |
| Cabo | PUR welding spark resistant Orange, 4.00 m, Drag chain compatible | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 4 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD