Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I , II
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: laranja
PINO 3: branco/verde
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: verde
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: laranja
PINO 3: branco/verde
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: verde
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul real, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-050-C046 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-030 | |
|
886,31 BRL
Preço de tabela
|
1.123,43 BRL
Preço de tabela
|
886,31 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE blindado azul real, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul real, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | -40...80 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Capa do cabo, cor | azul real | azul real | azul turquesa |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | - | -40...80 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD