Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos blindados para sensores
Conexão 1
M12x1-Tomada, angular, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, angular, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-M428-3A-351-PS0825-050 | BCC M428-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
1.234,14 BRL
Preço de tabela
|
1.234,14 BRL
Preço de tabela
|
1.234,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Tomada, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Conector, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, angular, 8-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD