Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
M12x1-Conector, angular, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, angular, 4-polos, D-codificado
Interface
Profinet
Cabo
PUR blindado verde, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-020 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-020 | BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-030 | |
|
830,28 BRL
Preço de tabela
|
830,28 BRL
Preço de tabela
|
909,87 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Conector, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, angular, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Conector, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Conector, angular, 4-polos, D-codificado |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | PUR blindado verde, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD