Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0JPF

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-050

Cabos de ligação

Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 6-polos
Cabo
PVC amarelo, 5 m
Número de condutores
6
Seção transversal do condutor
16 AWG
Tensão de serviço UB
600 VDC / 600 VAC
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
7/8"-Fêmea, reto, 6-polos
Cabo
PVC amarelo, 5 m
Número de condutores
6
Seção transversal do condutor
16 AWG
Tensão de serviço UB
600 VDC / 600 VAC
Corrente nominal (40°C)
8.0 A
Classe de proteção
IP67
Capa do cabo, cor
amarelo
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar