Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I , II
PINO 1: amarelo
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: azul
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
PINO 1: amarelo
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: azul
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
Profinet
Cabo
PUR blindado verde, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC E834-E834-90-334-PS54N2-050 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-060 | BCC E834-E834-90-334-PS54N2-075 | |
|
1.569,50 BRL
Preço de tabela
|
1.648,88 BRL
Preço de tabela
|
1.768,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | PUR blindado verde, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado verde, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | verde |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD