Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR amarelo, 0.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Características do produto
0.50 m, PUR, M12x1, Fêmea
0.60 m, PUR, M12x1, Fêmea
1.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
3.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
4.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15 m, PUR, M12x1, Fêmea
20.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
25 m, PUR, M12x1, Fêmea
30 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-3A-728-PX4825-005-C033 | BCC M428-M418-3A-320-PX4825-005-C033 | BCC M428-M418-3A-320-PX4825-003-C033 | |
|
626,28 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR amarelo, 0.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 0.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD