Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos sem bllindagem
Cabo
TPE amarelo, 300 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...105 °C
Características do produto
100.00 m, TPE
300.00 m, TPE
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD