Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
1.50 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
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
| BCC M434-0000-1S-000-61X4A5-000 | BCC M444-0000-1S-000-61X4A5-000 | |
|
389,48 BRL
Preço de tabela
|
389,48 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 4 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 1.50 mm² | 1.50 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 8...10 mm | 8...10 mm |
| Tensão de serviço UB | 630 VDC / 630 VAC | 630 VDC / 630 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA cURus |
CE WEEE UKCA cURus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD