Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 4 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
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
| BCC M415-M415-3A-313-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-040 | BCC M415-M415-3A-312-PX0534-045 | |
|
443,49 BRL
Preço de tabela
|
443,49 BRL
Preço de tabela
|
463,14 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 4 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 4 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 4.5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD