Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem de alto desempenho
Conexão 1
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde / não
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Cabo
TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m
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
| BCC W323-W313-30-602-BW8334-050 | BCC W313-W313-30-300-BW8334-050 | BCC W323-W313-30-602-BW8334-003 | |
|
1.039,79 BRL
Preço de tabela
|
957,15 BRL
Preço de tabela
|
537,47 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde / não | - | LED verde / não |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | - | LED amarelo |
| Cabo | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 5 m | TPE resistente a centelhas de solda cinza, 0.3 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...130 °C | -50...130 °C | -50...130 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...125 °C | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD