Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 3 m
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...120 °C
Características do produto
3.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M415-M413-3A-300-PH0334-030 | BCC M415-M413-3A-300-PH0334-050 | |
|
365,91 BRL
Preço de tabela
|
450,23 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 3 m | PUR preto, 5 m |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...120 °C | -40...120 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD