Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: rosa
PINO 2: marrom
PINO 3: não ocupado
PINO 4: amarelo
PINO 5: cinza
PINO 6: branco
PINO 7: azul
PINO 8: não ocupado
PINO 1: rosa
PINO 2: marrom
PINO 3: não ocupado
PINO 4: amarelo
PINO 5: cinza
PINO 6: branco
PINO 7: azul
PINO 8: não ocupado
II
PINO 1: rosa
PINO 2: não ocupado
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: amarelo
PINO 6: cinza
PINO 7: marrom
PINO 8: azul
PINO 1: rosa
PINO 2: não ocupado
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: amarelo
PINO 6: cinza
PINO 7: marrom
PINO 8: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Características do produto
0.30 m, PUR, M12x1, Fêmea
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15 m, PUR, M12x1, Fêmea
20.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
25 m, PUR, M12x1, Fêmea
30 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M418-M418-3A-735-PS0825-050 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-050 | BCC M418-M428-3A-351-PS0825-050 | |
|
1.458,12 BRL
Preço de tabela
|
1.451,72 BRL
Preço de tabela
|
1.451,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, A-codificado | M12x1-Conector, angular, 8-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD