Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 3-polos
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
indicador de funcionamento
LED amarelo / não
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PVC cinza, 0.6 m
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
| BCC VA04-M313-30-682-VX8350-006 | BCC VA04-M313-30-682-VX8350-010 | BCC VA04-M313-30-682-VX8350-020 | |
|
254,75 BRL
Preço de tabela
|
263,73 BRL
Preço de tabela
|
285,96 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 3-polos | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 3-polos | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| indicador de funcionamento | LED amarelo / não | LED amarelo / não | LED amarelo / não |
| Circuito de proteção | Diodo supressor | Diodo supressor | Diodo supressor |
| Cabo | PVC cinza, 0.6 m | PVC cinza, 1 m | PVC cinza, 2 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD