Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0KN2

BCC M415-0000-1A-099-PW0434-050

Cabos de soldagem

Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED vermelho
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
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
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED vermelho
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Capa do cabo, cor
preto
Certificação/conformidade
CE
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar