Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: azul
PINO 5: branco
PINO 6: verde
PINO 7: branco
PINO 8: marrom
I
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: verde
PINO 5: branco
PINO 6: marrom
PINO 7: branco
PINO 8: azul
PINO 1: branco
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: verde
PINO 5: branco
PINO 6: marrom
PINO 7: branco
PINO 8: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 8-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
PUR blindado verde, 3 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 6A
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
| BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-030 | BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-050 | BCC M418-E818-8X0-723-PS68N9-030 | |
|
1.310,70 BRL
Preço de tabela
|
1.529,42 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado | M12x1-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos | RJ45-Macho, reto, 8-polos, X-codificado |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | PUR blindado verde, 3 m | PUR blindado verde, 5 m | PUR blindado azul turquesa, 3 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP67 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | azul turquesa |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD