Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0KU6

BCC M415-M415-3A-312-PV4534-025-C033

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cabo
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Cabo
PUR welding spark resistant Yellow, 2.5 m, Drag chain compatible
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Certificação/conformidade
CE
cULus
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar