Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PUR black, 5.00 m
Número de condutores
2
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
| BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050 | BCC VA04-0000-10-143-PX0275-050-C110 | |
|
-
Preço de tabela
|
339,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos | A, conector de válvula DIN-0°/180°, angular, 4 polos |
|---|---|---|
| indicador de funcionamento | LED amarelo | LED amarelo |
| Circuito de proteção | Diodo supressor | Diodo supressor |
| Cabo | PUR black, 5.00 m | PUR preto, 5 m |
| Número de condutores | 2 | 2 |
| Seção transversal do condutor | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...90 °C | 5...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD