Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 1 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Alternativa recomendada
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M424-3A-304-PX0475-010 | BCC – 4-wire - PUR-double ended cable black – unshielded (Configurable) | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-010 | BCC M415-M414-3A-711-PX0434-010 | |
|
308,42 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
664,89 BRL
Preço de tabela
|
331,77 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | - | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | - | M12x1-Macho, angular, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR preto, 1 m | PUR, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1 m | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...90 °C | - | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | - | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | - | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD