Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I , II
PINO 1: amarelo
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
PINO 1: amarelo
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Interface
Profinet
Cabo
TPU blindado verde, 2.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Características do produto
0.30 m, TPU, M12x1, Macho
1.00 m, TPU, M12x1, Macho
1.50 m, TPU, M12x1, Macho
2.00 m, TPU, M12x1, Macho
2.50 m, TPU, M12x1, Macho
4.50 m, TPU, M12x1, Macho
5.00 m, TPU, M12x1, Macho
6.00 m, TPU, M12x1, Macho
7.00 m, TPU, M12x1, Macho
7.50 m, TPU, M12x1, Macho
10.00 m, TPU, M12x1, Macho
11.00 m, TPU, M12x1, Macho
12.00 m, TPU, M12x1, Macho
13.00 m, TPU, M12x1, Macho
16.00 m, TPU, M12x1, Macho
17.00 m, TPU, M12x1, Macho
18.00 m, TPU, M12x1, Macho
19.00 m, TPU, M12x1, Macho
21.00 m, TPU, M12x1, Macho
25.00 m, TPU, M12x1, Macho
35.00 m, TPU, M12x1, Macho
40.00 m, TPU, M12x1, Macho
50.00 m, TPU, M12x1, Macho
70.00 m, TPU, M12x1, Macho
90.00 m, TPU, M12x1, Macho
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
| BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-025 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-030 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-035 | |
|
870,14 BRL
Preço de tabela
|
909,87 BRL
Preço de tabela
|
949,74 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | TPU blindado verde, 2.5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPU blindado verde, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | TPU blindado verde, 3.5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | verde |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD