Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: amarelo
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: azul
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
PINO 1: amarelo
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: azul
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
I
PINO 1: amarelo
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
PINO 1: amarelo
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
Profinet
Cabo
TPU blindado verde, 4.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
Características do produto
0.60 m, TPU, M12x1, Macho
1.00 m, TPU, M12x1, Macho
1.50 m, TPU, M12x1, Macho
2.00 m, TPU, M12x1, Macho
2.50 m, TPU, M12x1, Macho
3.00 m, TPU, M12x1, Macho
4.50 m, TPU, M12x1, Macho
5.00 m, TPU, M12x1, Macho
7.00 m, TPU, M12x1, Macho
9.00 m, TPU, M12x1, Macho
10.00 m, TPU, M12x1, Macho
12.00 m, TPU, M12x1, Macho
13.00 m, TPU, M12x1, Macho
15.00 m, TPU, M12x1, Macho
16.00 m, TPU, M12x1, Macho
18.00 m, TPU, M12x1, Macho
20.00 m, TPU, M12x1, Macho
21.00 m, TPU, M12x1, Macho
22.00 m, TPU, M12x1, Macho
23.00 m, TPU, M12x1, Macho
24.00 m, TPU, M12x1, Macho
25.00 m, TPU, M12x1, Macho
30.00 m, TPU, M12x1, Macho
35.00 m, TPU, M12x1, Macho
55.0 m, TPU, M12x1, Macho
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-045 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-050 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-060 | |
|
1.279,61 BRL
Preço de tabela
|
1.319,24 BRL
Preço de tabela
|
1.398,72 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | TPU blindado verde, 4.5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPU blindado verde, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPU blindado verde, 6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | verde |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD