Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: amarelo
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: azul
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
PINO 1: amarelo
PINO 2: laranja
PINO 3: branco
PINO 4: não ocupado
PINO 5: não ocupado
PINO 6: azul
PINO 7: não ocupado
PINO 8: não ocupado
I
PINO 1: amarelo
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
PINO 1: amarelo
PINO 2: branco
PINO 3: laranja
PINO 4: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos Ethernet/Profinet
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
Profinet
Cabo
TPU blindado verde, 12 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-120 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-130 | BCC M414-E834-8G-668-PS54N2-140 | |
|
1.876,11 BRL
Preço de tabela
|
1.955,72 BRL
Preço de tabela
|
2.035,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | Profinet | Profinet | Profinet |
| Cabo | TPU blindado verde, 12 m, Adequado para correntes de arrasto | TPU blindado verde, 13 m, Adequado para correntes de arrasto | TPU blindado verde, 14 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Capa do cabo, cor | verde | verde | verde |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD