Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
USB-A-Macho, reto, 4-polos
Cabo
PVC blindado preto, 2.8 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC M415-U024-8F-725-VS04T4-028 | BCC M415-U024-8F-724-VS04T4-048 | |
|
753,26 BRL
Preço de tabela
|
753,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | USB-A-Macho, reto, 4-polos | USB-A-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | PVC blindado preto, 2.8 m | PVC blindado preto, 4.8 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VAC | 30 VAC |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD