Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC0L1W

BCC M314-M314-30-304-PX0434-070

Cabos de sensor não blindados

Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 7 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M8x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 7 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP69K/IP67, IP69K
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar