Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: rosa
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: rosa
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado
Cabo
PUR cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
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
| BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC S415-0000-1L-150-PX85A5-050 | BCC M425-0000-1L-150-PX85A5-050 | |
|
1.217,96 BRL
Preço de tabela
|
1.423,65 BRL
Preço de tabela
|
1.217,96 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de proteção | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 |
| Capa do cabo, cor | cinza | cinza | cinza |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD