Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0L41

BCC M558-D37F-A0-746-PS0825-250

Cabos de conexão

Conexão 1
M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos
Conexão 2
D-SUB-Macho, reto, 15-polos
Cabo
PUR blindado preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
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
M16x0,75-Fêmea, reto, 8-polos
Conexão 2
D-SUB-Macho, reto, 15-polos
Cabo
PUR blindado preto, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-5...90 °C
Tensão de serviço UB
60 VAC
Corrente nominal (40°C)
5.0 A
Classe de proteção
IP67/IP20
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar