Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de segurança padrão AIDA
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
| BCC M425-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PX4534-050-C033 | BCC M415-M425-3A-312-PX4534-050-C033 | |
|
510,41 BRL
Preço de tabela
|
510,41 BRL
Preço de tabela
|
510,41 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR amarelo, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD