Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: preto
PINO 2: azul
PINO 3: verde/amarelo
PINO 4: marrom
PINO 5: branco
PINO 2: azul
PINO 3: verde/amarelo
PINO 4: marrom
PINO 5: branco
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR preto, 7 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Características do produto
1.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
2.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
3.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
5.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
6.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
7.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
8.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
10.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
15.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
20.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
25.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
30.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
35.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
40.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
60.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
70.00 m, PUR, 7/8", Fêmea
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
| BCC A315-0000-10-063-PX05A5-070 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-080 | BCC A325-0000-10-063-PX05A5-075 | |
|
1.711,07 BRL
Preço de tabela
|
1.906,20 BRL
Preço de tabela
|
1.808,64 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, angular, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR preto, 7 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 8 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 1.5 mm² | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD