Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
indicador de funcionamento
sim
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
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
| BCC M324-0000-10-010-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-003-PW0434-100 | BCC M324-0000-10-099-PW3434-100 | |
|
757,86 BRL
Preço de tabela
|
573,39 BRL
Preço de tabela
|
757,86 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - | LED verde |
| indicador de funcionamento | sim | - | - |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED branco | - | LED vermelho |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | - | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP | antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | laranja |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD