Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I , II
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: laranja
PINO 3: branco/verde
PINO 4: verde
PINO 5: branco/marrom
PINO 6: marrom
PINO 7: branco/azul
PINO 8: azul
PINO 1: branco/laranja
PINO 2: laranja
PINO 3: branco/verde
PINO 4: verde
PINO 5: branco/marrom
PINO 6: marrom
PINO 7: branco/azul
PINO 8: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Passagens do armário de distribuição
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, X-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, X-codificado
Fixação
M16x1,5
Tensão de serviço UB
60 VDC / 50 VAC
Corrente nominal (40°C)
0.5 A
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD