Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: rosa
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: rosa
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: rosa
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: rosa
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos resistentes a produtos químicos (inoxidável)
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 5-polos, L-codificado
Cabo
PUR cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
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
| BCC S415-S425-3L-386-PX85A5-006 | BCC M415-M425-3L-386-PX85A5-006 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-006 | |
|
1.382,33 BRL
Preço de tabela
|
970,95 BRL
Preço de tabela
|
1.382,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, L-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, angular, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, L-codificado |
| Cabo | PUR cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 63 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Classe de proteção | IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | cinza | cinza | cinza |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD