Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado
Conexão 2
M23x1-Macho, reto, 17-polos
Cabo
PUR blindado preto, 4.5 m
Número de condutores
12
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC M41C-M67H-3F-722-PS0C08-045-C009 | BCC M41C-M67H-3F-744-PS0C08-005-C009 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.297,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M23x1-Macho, reto, 17-polos | M23x1-Macho, reto, 17-polos |
| Cabo | PUR blindado preto, 4.5 m | PUR blindado preto, 0.5 m |
| Número de condutores | 12 | 12 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Classe de proteção | IP68/IP67 | IP68/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD