Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
30 VDC / 30 VAC
Cabo
PUR
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M428-M414-M414-U3101-010/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-100/002 | BCC M428-M414-M414-U3101-050/002 | |
|
4.402,92 BRL
Preço de tabela
|
4.734,38 BRL
Preço de tabela
|
4.402,92 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Cabo | PUR | PUR | PUR |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD