Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: verde
PINO 3: azul
PINO 4: branco
PINO 5: cinza
PINO 2: verde
PINO 3: azul
PINO 4: branco
PINO 5: cinza
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BTL
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
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
| BCC S415-0000-1A-152-PS0525-100 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-100 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.498,43 BRL
Preço de tabela
|
823,43 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA ULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
| Saída de comutação | - | - | antivalente |
Só é suportada a transferência de modelos CAD