Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Special characteristics
Washdown
Conexão 1
7/8"-Fêmea, angular, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, angular, 4-polos
Cabo
TPE-V cinza, 5 m
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
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC C3C4-C3C4-30-304-YX84A5-050-C009 | BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-050-C009 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.772,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, angular, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, angular, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE-V cinza, 5 m | TPE-V cinza, 5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP69K/IP69K | IP69K/IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD