Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 4-polos
Interface
EtherNet/IP
Cabo
TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S424-E894-8G-672-ES64N9-050-C009 | BCC S414-E894-8G-672-ES64N9-050-C009 | BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-050-C009 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.291,83 BRL
Preço de tabela
|
1.384,13 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, angular, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos | RJ45-Macho, reto, 4-polos |
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE blindado azul turquesa, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 50 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP20 | IP69K/IP20 | IP54/IP20 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD