Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Cabo
TPE amarelo, 0.6 m
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Características do produto
0.60 m, TPE, 7/8", Fêmea
1.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
2.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
3.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
5.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
10.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
15.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
20.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
30.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
35.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
40.00 m, TPE, 7/8", Fêmea
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD