Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: amarelo
PINO 2: cinza
PINO 3: rosa
PINO 4: vermelho
PINO 5: verde
PINO 6: azul
PINO 7: marrom
PINO 8: branco
PINO 2: cinza
PINO 3: rosa
PINO 4: vermelho
PINO 5: verde
PINO 6: azul
PINO 7: marrom
PINO 8: branco
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BTL
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado
Cabo
PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...90 °C
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
| BCC M428-0000-1A-133-PS0825-020 | BCC M428-0000-1A-046-PS0825-020 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
687,80 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 8-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cabo | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 8 | 8 | 8 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE UKCA cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD