Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0LRK

BCC M418-Z035-AF-745-PS56NC-200

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 10-polos
Cabo
PUR blindado verde, 20 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5
Número de condutores
6
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
M12x1-Fêmea, reto, 8-polos, A-codificado
Conexão 2
RJ45-Macho, reto, 10-polos
Cabo
PUR blindado verde, 20 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5
Número de condutores
6
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-20...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-20...60 °C
Classe de proteção
IP20
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar