Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
1.00 m, PUR
1.50 m, PUR
2.00 m, PUR
3.00 m, PUR
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
| BCC M414-M415-M415-U2028-015 | BCC M414-M415-M415-U2028-015-C121 | BCC M414-M415-M415-U2028-020 | |
|
710,25 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
731,70 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cabo | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP67, IP68 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD