Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-017-PW3534-100 | BCC M415-0000-2A-034-PW3534-100 | BCC M415-0000-2A-017-PY3534-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
683,19 BRL
Preço de tabela
|
922,23 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR welding spark resistant Orange, 10 m, drag chain compatible | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD