Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Cabo
PUR cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC M414-M415-M415-U2114-006-C114 | BCC M414-M415-M415-U2028-006 | BCC M414-M415-M415-U2032-006 | |
|
677,81 BRL
Preço de tabela
|
624,26 BRL
Preço de tabela
|
656,25 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Cabo | PUR cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD