Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem padrão VASS
Conexão 1
M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
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
| BCC M314-M414-3E-304-PY3434-050 | BCC M314-M414-3E-304-PW3434-050 | BCC M324-M414-3E-304-PW3434-050 | |
|
565,64 BRL
Preço de tabela
|
467,75 BRL
Preço de tabela
|
467,75 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M8x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Tomada, reto, 4-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD