Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem padrão VASS
Conexão 1
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda amarelo, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
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
| BCC M425-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-075-C033 | BCC M425-M415-3A-312-PY4534-100-C033 | |
|
903,59 BRL
Preço de tabela
|
903,59 BRL
Preço de tabela
|
1.102,10 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda amarelo, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda amarelo, 7.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD