Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado
Cabo
PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
1.5 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...85 °C
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
| BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-020 | BCC M414-0000-1S-175-PX03A5-050 | |
|
511,98 BRL
Preço de tabela
|
800,52 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, S-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Tensão de serviço UB | 630 VAC | 630 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 12.0 A | 12.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP65 | IP67, IP65 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD